Please note SiePortal functions might not be available from 4月05日星期六 05:00 CET to 4月06日星期日 15:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1518-4JP00-4AB0
Product
相似图像
SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF-4 PN 基于 6ES7518-4JP00-0AB0 带防腐蚀涂层, 中央处理器,带 工作存储器 9 MB 用于 程序及 60 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET RT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET, 第 3 接口:PROFINET, 4./5.接口:H-SYNC, 需要 SIMATIC 存储卡
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1518-4JP00-4AB0
产品说明 SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF-4 PN 基于 6ES7518-4JP00-0AB0 带防腐蚀涂层, 中央处理器,带 工作存储器 9 MB 用于 程序及 60 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET RT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET, 第 3 接口:PROFINET, 4./5.接口:H-SYNC, 需要 SIMATIC 存储卡
产品家族 SIPLUS CPU 1518HF-4 PN
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CW / 474
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 2.282 Kg
包装尺寸 20.00 x 22.00 x 16.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515730330
UPC 未提供
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4657
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2024.09.13
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;