SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V 基于 6ES7521-7EH00-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 数字输入模块, 16 通道,分成组,每组 1; 输入延时 0.05 - 20ms 输入端类型 3(IEC 61131); 诊断;过程报警
商品编号(市售编号) |
6AG1521-7EH00-7AB0 |
产品说明 |
SIPLUS S7-1500 DI 16x 48VUC/ 125V 基于 6ES7521-7EH00-0AB0 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 数字输入模块, 16 通道,分成组,每组 1; 输入延时 0.05 - 20ms 输入端类型 3(IEC 61131); 诊断;过程报警
|
产品家族 |
SIPLUS SM 521 数字量输入模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CW / 474 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
55 天 |
净重 (Kg) |
0.329 Kg |
包装尺寸 |
15.00 x 15.00 x 4.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618071400 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4657 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|