SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG1677-2AA31-4EB0
Product
相似图像
***备件*** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC 4GB 基于 6ES7677-2AA31-0EB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, CPU 1515SP PC。 4 GB RAM, 8 GB CFAST 带 预装 WES 7 E 32 Bit, 带 S7-1500 软件控制器 预装 CPU 1505SP V2.0, 接口: 1个 CFAST 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 3x USB,1x DVI-I,恢复盘 DVD 文档在 DVD 上,
注意
产品不再提供。后继产品:
6AG1677-2DB42-2GB0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1677-2AA31-4EB0
产品说明 ***备件*** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC 4GB 基于 6ES7677-2AA31-0EB0 带防腐蚀涂层, 0 - +60°C, CPU 1515SP PC。 4 GB RAM, 8 GB CFAST 带 预装 WES 7 E 32 Bit, 带 S7-1500 软件控制器 预装 CPU 1505SP V2.0, 接口: 1个 CFAST 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 3x USB,1x DVI-I,恢复盘 DVD 文档在 DVD 上,
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6AG1677-2DB42-2GB0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6AG1677-2DB42-2GB0
后继产品说明 SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 基于 6ES7677-2DB42-0GB0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 8GB RAM,128GB CFAST 安装 Windows 10 IoT 企业版 64 位和 S7-1500 软件控制器 预装 CPU 1505SP, 接口: 1个 CFAST 插槽,1 个 SD/MMC 插槽, 1 个 ET 200SP 接口 总线适配器 PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s 以太网 2 x USB 3.0;2x USB 2.0, 1x 显示屏端口, 文档在 USB 闪存驱动器上, 恢复 USB 闪存驱动器
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5D992 / AL : N
工厂生产时间 52 天
净重 (Kg) 1.075 Kg
包装尺寸 12.20 x 8.30 x 6.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618081003
UPC 未提供
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4398
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.03.02
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;