SIPLUS HMI KP8 PN 基于 6AV3688-3AY36-0AX0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, -25°C 条件下开机,
注意
抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。
商品编号(市售编号) |
6AG1688-3AY36-2AX0 |
产品说明 |
SIPLUS HMI KP8 PN 基于 6AV3688-3AY36-0AX0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, -25°C 条件下开机,
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。
|
价格组 / 总部价格组 |
CP / 471 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
65 天 |
净重 (Kg) |
0.336 Kg |
包装尺寸 |
1.00 x 18.00 x 6.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618063603 |
UPC |
804766258558 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4574 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.06.09 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|