SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AG1931-2FC21-7AA0
Product
相似图像
SIPLUS PS DC-USV 模块 24V/40A 基于 6EP1931-2FC21 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 不间断 电源 没有接口 输入:24V DC/43A 输出:24V DC/40A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG1931-2FC21-7AA0
产品说明 SIPLUS PS DC-USV 模块 24V/40A 基于 6EP1931-2FC21 带防腐蚀涂层, -25 - +70°C, 不间断 电源 没有接口 输入:24V DC/43A 输出:24V DC/40A
产品家族 SIPLUS PS DC UPS 模块 40 A
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CP / 471
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 1.078 Kg
包装尺寸 15.00 x 13.50 x 11.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948575512
UPC 040892732054
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
产品组 4626
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.01.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-04-07-05
eClass 14 27-04-07-05
eClass 6 27-04-06-90
eClass 7.1 27-04-06-90
eClass 8 27-04-06-90
eClass 9 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
ETIM 7 EC000382
ETIM 8 EC000382
ETIM 9 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11
|
;