SIPLUS ET 200SP TM Count 1x24V T1 导轨 基于 6ES7138-6AA01-0BA0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, OT2 带 ST1/2 (+70 °C 持续 10 分钟), 计数器模块,1 个通道 用于 24V 增量或 脉冲编码器, 3 DI,2 DQ, 适合用于 A0 类型的基座单元,
商品编号(市售编号) |
6AG2138-6AA01-1BA0 |
产品说明 |
SIPLUS ET 200SP TM Count 1x24V T1 导轨 基于 6ES7138-6AA01-0BA0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, OT2 带 ST1/2 (+70 °C 持续 10 分钟), 计数器模块,1 个通道 用于 24V 增量或 脉冲编码器, 3 DI,2 DQ, 适合用于 A0 类型的基座单元,
|
产品家族 |
SIPLUS extreme RAIL TM Count 1X24 V T1 RAIL 计数器模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CT / 473 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
65 天 |
净重 (Kg) |
0.053 Kg |
包装尺寸 |
6.40 x 7.80 x 2.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618106539 |
UPC |
195125297852 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4C03 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.04.23 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-05 |
eClass |
14 |
27-24-26-05 |
eClass |
6 |
27-24-26-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-05 |
eClass |
8 |
27-24-26-05 |
eClass |
9 |
27-24-26-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-05 |
ETIM |
7 |
EC001601 |
ETIM |
8 |
EC001601 |
ETIM |
9 |
EC001601 |
IDEA |
4 |
3567 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|