SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG4010-4BB30-0XX5
Product
相似图像
SIMATIC IPC3000 SMART (机架式 PC,19",4 个高度单位); 内核 I5-3550S (4C/4T,3.7 GHz,6m Cache) 1 TByte HDD SATA,内部; 8 GB DDR3 SD-RAM (1个 8 GByte),单通道; DVD +/-RW; 接口:2个 Gbit LAN; 2个串行:1个 COM 1(RS-232), 1个 COM2(RS-232/422/485); 背面 4个 USB; 2x 正面 USB; 1个 VGA;1个 DVI-D; 2x PS/2;音频; 无操作系统, 设备仅获准用于 中国市场!
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG4010-4BB30-0XX5
产品说明 SIMATIC IPC3000 SMART (机架式 PC,19",4 个高度单位); 内核 I5-3550S (4C/4T,3.7 GHz,6m Cache) 1 TByte HDD SATA,内部; 8 GB DDR3 SD-RAM (1个 8 GByte),单通道; DVD +/-RW; 接口:2个 Gbit LAN; 2个串行:1个 COM 1(RS-232), 1个 COM2(RS-232/422/485); 背面 4个 USB; 2x 正面 USB; 1个 VGA;1个 DVI-D; 2x PS/2;音频; 无操作系统, 设备仅获准用于 中国市场!
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IN / 201
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 13.000 Kg
包装尺寸 55.40 x 59.00 x 29.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 853710
LKZ_FDB/ CatalogID IC10-A
产品组 3448
组代码 R133
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.09.27
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
;