SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG4022-0BA31-0BA2
Product
SIMATIC IPC327G(基本箱式 PC); 2x 显示屏接口图像; 2 个 10/100/1000 MBit/s 以太网 RJ45; 4x USB3.1,3个 USB2.0; 4 个串行接口(COM); Intel Atom x6413E; (最高 3.0 GHz); 8GB RAM; 4x USB+2x COM; 无操作系统; 256 GB Eco SSD; ; 标准轨道安装;
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG4022-0BA31-0BA2
产品说明 SIMATIC IPC327G(基本箱式 PC); 2x 显示屏接口图像; 2 个 10/100/1000 MBit/s 以太网 RJ45; 4x USB3.1,3个 USB2.0; 4 个串行接口(COM); Intel Atom x6413E; (最高 3.0 GHz); 8GB RAM; 4x USB+2x COM; 无操作系统; 256 GB Eco SSD; ; 标准轨道安装;
产品家族 SIMATIC IPC327G
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 UO / 203
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 2.700 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 4B06
组代码 R133
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2021.11.25
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
您可选择将选项加入到此产品。
;