SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG4131-3CE14-2AA0
Product
相似图像
SIMATIC IPC627E(箱式 PC); 板载 UHD 图形;DP/DVI-D; 3x Gigabit 以太网(IE/PN); 6x USB 3.1 Gen.2; 1x 串行(COM 1); 板载 RAID 控制器; Watchdog,高温和高压 风扇监控; 酷睿 i3-8100(4C/4T,3.6 GHz, 6MB 缓存,VT-d); RAID1 2x SSD SATA 2.5" 480 GB 内部; 8 GB DDR4-2666(2x4); 110/230 V AC 工业电源 带 NAMUR;电源线(中国); Windows 10 企业版 2019 LTSC,64 位, MUI(英语,de,法语,意大利语,西班牙语) 用于 Celeron 和酷睿 I3; 无扩展(软件); 无扩展(硬件); 2x PCI
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG4131-3CE14-2AA0
产品说明 SIMATIC IPC627E(箱式 PC); 板载 UHD 图形;DP/DVI-D; 3x Gigabit 以太网(IE/PN); 6x USB 3.1 Gen.2; 1x 串行(COM 1); 板载 RAID 控制器; Watchdog,高温和高压 风扇监控; 酷睿 i3-8100(4C/4T,3.6 GHz, 6MB 缓存,VT-d); RAID1 2x SSD SATA 2.5" 480 GB 内部; 8 GB DDR4-2666(2x4); 110/230 V AC 工业电源 带 NAMUR;电源线(中国); Windows 10 企业版 2019 LTSC,64 位, MUI(英语,de,法语,意大利语,西班牙语) 用于 Celeron 和酷睿 I3; 无扩展(软件); 无扩展(硬件); 2x PCI
产品家族 SIMATIC IPC627E
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WH / 205
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 6.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 3358
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.12.10
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
您可选择将选项加入到此产品。
;