SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AU1432-2AA00-0AA0
Product
SIMOTION Drive-based 控制器扩展模块 CX32-2; 整流器控制单元 用于比例缩放 驱动轴的数量,针对 SIMOTION D4x5-2; 接口:6 DI,4 DI/DO 4 个 Drive-CLiQ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AU1432-2AA00-0AA0
产品说明 SIMOTION Drive-based 控制器扩展模块 CX32-2; 整流器控制单元 用于比例缩放 驱动轴的数量,针对 SIMOTION D4x5-2; 接口:6 DI,4 DI/DO 4 个 Drive-CLiQ
产品家族 SIMOTION CX32-2 控制其扩展模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TS / 731
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 2.600 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515730453
UPC 040892728644
商品代码 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 9668
组代码 R251
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.03.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-20-03
eClass 14 27-24-20-03
eClass 6 27-24-20-03
eClass 7.1 27-24-20-03
eClass 8 27-24-20-03
eClass 9 27-24-20-03
eClass 9.1 27-24-20-03
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 1472
UNSPSC 15 26-11-15-27
|
您可选择将选项加入到此产品。
;