SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AU1435-2AA00-0AA0
Product
相似图像
SIMOTION Drive-based 控制单元 D435-2 DP; 可编程 运动控制器; 标准性能; 接口:12 DI 16DI/DO,6 个 Drive-CLiQ 2 个 PROFIBUS,3 个以太网,2 个 USB 1 个选项插槽 包括双风扇/ 电池模块和电池
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AU1435-2AA00-0AA0
产品说明 SIMOTION Drive-based 控制单元 D435-2 DP; 可编程 运动控制器; 标准性能; 接口:12 DI 16DI/DO,6 个 Drive-CLiQ 2 个 PROFIBUS,3 个以太网,2 个 USB 1 个选项插槽 包括双风扇/ 电池模块和电池
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TS / 731
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99APP
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 3.700 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 040892974980
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
产品组 9668
组代码 R251
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.10.08
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-20-03
eClass 14 27-24-20-03
eClass 6 27-24-20-03
eClass 7.1 27-24-20-03
eClass 8 27-24-20-03
eClass 9 27-24-20-03
eClass 9.1 27-24-20-03
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 1472
UNSPSC 15 26-11-15-27
|
;