SCE 教师培训包 SIMOTION SCOUT V5.2 SP1 用于学生 内容: DVD 上的软件和文档, 20 个许可证(365 天) 许可证密钥, 用于SCOUT V5.2 SP1; CamTool V4.2;DCC SIMOTION; 工程组态,选项; 仅用于教学目的
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AU1810-1BE52-1YA5 |
产品说明 |
SCE 教师培训包 SIMOTION SCOUT V5.2 SP1 用于学生 内容: DVD 上的软件和文档, 20 个许可证(365 天) 许可证密钥, 用于SCOUT V5.2 SP1; CamTool V4.2;DCC SIMOTION; 工程组态,选项; 仅用于教学目的
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2023.01.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TS / 731 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.353 Kg |
包装尺寸 |
19.00 x 24.10 x 5.60 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766905650 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
产品组 |
9669 |
组代码 |
R251 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|