SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV2103-4BD04-0AE5
Product
升级 WinCC 7.0版..7.3版 RC 128-> WinCC 专业版 512 PowerTags 14 版 SP1 Combo 和 WinCC Runtime Professional 128 个过程变量 14版 SP1: 工程/R-SW 在 TIA 博途中; 浮动租用/单独许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 内容:套组(6x DVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2105-4BB05-0AE0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV2103-4BD04-0AE5
产品说明 升级 WinCC 7.0版..7.3版 RC 128-> WinCC 专业版 512 PowerTags 14 版 SP1 Combo 和 WinCC Runtime Professional 128 个过程变量 14版 SP1: 工程/R-SW 在 TIA 博途中; 浮动租用/单独许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 内容:套组(6x DVD + 1x USB)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.10.01
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2105-4BB05-0AE0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 TG / 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.562 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.80 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622449080
UPC 804766327339
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
产品组 2268
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;