SIMATIC WinCC Runtime 高级版 128 个过程变量 V14 SP1, 升级 WinCC flexible 2008 运行时 128 个过程变量 -> WinCC Runtime 高级版 128 个过程变量 V14 SP1; R-SW 含在 TIA 博途中;单机许可证; 软件,文档和 供下载的许可证密钥; A 级; 6 种语言:德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 运行环境为 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 需提供收货方 电子邮件地址
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2104-4BB05-0AK0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV2104-4BB04-0AK0 |
产品说明 |
SIMATIC WinCC Runtime 高级版 128 个过程变量 V14 SP1, 升级 WinCC flexible 2008 运行时 128 个过程变量 -> WinCC Runtime 高级版 128 个过程变量 V14 SP1; R-SW 含在 TIA 博途中;单机许可证; 软件,文档和 供下载的许可证密钥; A 级; 6 种语言:德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 运行环境为 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 需提供收货方 电子邮件地址
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2104-4BB05-0AK0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.001 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622459942 |
UPC |
804766331053 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
产品组 |
2269 |
组代码 |
R142 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|