SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 个过程变量 14版 SP1, 升级 WinCC flexible 2008 运行系统 2048 个授权 PowerTag 过程变量 -> WinCC Runtime Advanced 2048 个过程变量 14版 SP1; R-SW 含在 TIA 博途中;单独许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
注意
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2104-4FF05-0AE0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV2104-4FF04-0AE0 |
产品说明 |
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 个过程变量 14版 SP1, 升级 WinCC flexible 2008 运行系统 2048 个授权 PowerTag 过程变量 -> WinCC Runtime Advanced 2048 个过程变量 14版 SP1; R-SW 含在 TIA 博途中;单独许可证; DVD 上的软件和 文档;许可证密钥 许可证密钥;A 级; 6 种语言:de,英语,法语,西班牙语,意大利语,中文; 可在以下操作系统下运行 Windows 7(32 位,64 位), Windows 8.1/10(64 位),WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016(64 位) ******************************* 内容:套组(1x DVD + 1x USB)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
产品不再提供
A newer version is available: 6AV2104-4FF05-0AE0
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.232 Kg |
包装尺寸 |
18.40 x 27.00 x 3.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622449783 |
UPC |
804766327513 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
产品组 |
2269 |
组代码 |
R142 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |