SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV2123-3GB32-0AW0
Product
SIMATIC HMI MTP700, Unified Basic 面板, 触摸操作, 7" 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, 可组态的最低版本 WinCC Unified Basic V18 升级版 3, 包含开源软件,, 免费提供 参见随附蓝光
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV2123-3GB32-0AW0
产品说明 SIMATIC HMI MTP700, Unified Basic 面板, 触摸操作, 7" 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, 可组态的最低版本 WinCC Unified Basic V18 升级版 3, 包含开源软件,, 免费提供 参见随附蓝光
产品家族 SIMATIC HMI Unified 基本面板
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 SL / 237
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.850 Kg
包装尺寸 200.00 x 273.00 x 75.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106035198
UPC 195125450516
商品代码 8537109090
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1
产品组 X0KS
组代码 R141
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2023.10.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 9a011e0b-ff2a-49e4-9d70-85fccd5983d4
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
|
;