SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV2124-0XC24-0BX1
Product
相似图像
SIMATIC HMI TP2200 精智 PRO,用于支撑臂 (可扩展,圆管), 精智面板,触摸操作, 22” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, WEC 2013, 可配置自 TIA Portal V16 更新 8 或 V17 更新 6。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV2124-0XC24-0BX1
产品说明 SIMATIC HMI TP2200 精智 PRO,用于支撑臂 (可扩展,圆管), 精智面板,触摸操作, 22” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, WEC 2013, 可配置自 TIA Portal V16 更新 8 或 V17 更新 6。
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TN / 239
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 9.980 Kg
包装尺寸 40.00 x 63.00 x 21.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623413950
UPC 未提供
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1N
产品组 3402
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.08.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
|
;