SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV2124-1QC02-0AX1
Product
SIMATIC HMI KP1500 Comfort, 精智面板, 按键操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24MByte 项目组态存储器, WEC 2013, 可组态的最低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带 HSP, 环境温度最高 50°C (最高 55°C(受限))
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV2124-1QC02-0AX1
产品说明 SIMATIC HMI KP1500 Comfort, 精智面板, 按键操作, 15” 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24MByte 项目组态存储器, WEC 2013, 可组态的最低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带 HSP, 环境温度最高 50°C (最高 55°C(受限))
产品家族 精智面板标准设备
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2024.10.03
价格数据
价格组 / 总部价格组 TN / 239
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 5.760 Kg
包装尺寸 52.00 x 66.00 x 22.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623407829
UPC 804766523908
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1N
产品组 3402
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.08.30
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
;