SIMATIC HMI TP1200 精智版 INOX 不锈钢前面板,全 覆盖装饰膜, 前面板防护等级 IP66K, 12" 宽屏 TFT 显示屏, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的最低版本 WinCC 精智型 11 版
商品编号(市售编号) |
6AV2144-8MC10-0AA0 |
产品说明 |
SIMATIC HMI TP1200 精智版 INOX 不锈钢前面板,全 覆盖装饰膜, 前面板防护等级 IP66K, 12" 宽屏 TFT 显示屏, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的最低版本 WinCC 精智型 11 版
|
产品家族 |
精智面板 INOX 和 INOX PCT |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2025.10.01 |
价格组 / 总部价格组 |
TN / 239 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
4.359 Kg |
包装尺寸 |
36.00 x 51.00 x 14.70 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623404163 |
UPC |
887621837792 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80.1N |
产品组 |
4E01 |
组代码 |
R141 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.06.24 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-33-02-01 |
eClass |
14 |
27-33-02-01 |
eClass |
6 |
27-24-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-02 |
eClass |
8 |
27-24-23-02 |
eClass |
9 |
27-33-02-01 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001412 |
ETIM |
8 |
EC001412 |
ETIM |
9 |
EC001412 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|