WinCC OA - 报告客户端 10 SMS V3.17,软件 维护服务包括 热线。准备好 可公开使用的更新 和升级。运行时间:12 个月。必须与 相应的产品一起 购买。便于 购买额外的 热线支持。适用 SMS 合同条件。 热线支持 包含在相应 配置的 Tag 包的 SMS 合同 中。
注意
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
商品编号(市售编号) |
6AV6355-1FA31-7EM3 |
产品说明 |
WinCC OA - 报告客户端 10 SMS V3.17,软件 维护服务包括 热线。准备好 可公开使用的更新 和升级。运行时间:12 个月。必须与 相应的产品一起 购买。便于 购买额外的 热线支持。适用 SMS 合同条件。 热线支持 包含在相应 配置的 Tag 包的 SMS 合同 中。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2021.10.01 |
注意 |
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
|
后续产品 |
6AV6355-1FA00-0EM3 |
后继产品说明 |
WinCC OA - 报告 10 软件 维护服务包括 热线。从而可以 使用公开的 补丁和 升级。有效期:12 个月。 必须搭配相应的 产品一起购买。 可以追加购买 热线支持时长。 每年 提前结算。自动 付费延期 1 年,如果未提前 1 个月 解约。 热线支持 通过相应短信 (配置的过程变量包) 实现。 |
价格组 / 总部价格组 |
TA / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99S / AL : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
0.001 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766994647 |
商品代码 |
未提供 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STETM |
产品组 |
9380 |
组代码 |
R142 |
原产地 |
奥地利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |