SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV6362-4AA07-4AA0
Product
WinCC/IND.DATABRIDGE V7.4 SP1, 基础包 V7.4 SP1, WinCC V7.4 SP1 的选项 及 WinCC 专业版 14版, 与数据库 和 OPC 服务器, 运行时/配置软件 在 CD-ROM 上,单机许可证, U 盘上的许可证密钥
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV6362-4AA07-4AA0
产品说明 WinCC/IND.DATABRIDGE V7.4 SP1, 基础包 V7.4 SP1, WinCC V7.4 SP1 的选项 及 WinCC 专业版 14版, 与数据库 和 OPC 服务器, 运行时/配置软件 在 CD-ROM 上,单机许可证, U 盘上的许可证密钥
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2024.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.201 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.60 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622404690
UPC 804766239564
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2Y
产品组 4323
组代码 R142
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;