SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV6381-2BL07-4AV0
Product
WinCC 系统 SW V7.4 SP1 亚洲, 运行时间 262144(262144 个过程变量), 运行系统软件,单独许可证, DVD 上的软件和文档, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 9 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语, 简体中文,繁体中文,朝鲜语,日语), 可在 Windows 下运行 7 Prof/Ent/Ult +SP1(32 位)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1(64 位)/ 8.1 专业版/企业版(32 位)/ 8.1 专业版/企业版(64 位)/ 10 专业版/企业版(64 位)/ 服务器 2008 R2+SP1(64 位)/ Server 2012 R2(64 位)/ 服务器 2016(64 位) - - 内容:套组(2x DVD + 1x USB)
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV6381-2BL07-4AV0
产品说明 WinCC 系统 SW V7.4 SP1 亚洲, 运行时间 262144(262144 个过程变量), 运行系统软件,单独许可证, DVD 上的软件和文档, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 9 种语言(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语, 简体中文,繁体中文,朝鲜语,日语), 可在 Windows 下运行 7 Prof/Ent/Ult +SP1(32 位)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1(64 位)/ 8.1 专业版/企业版(32 位)/ 8.1 专业版/企业版(64 位)/ 10 专业版/企业版(64 位)/ 服务器 2008 R2+SP1(64 位)/ Server 2012 R2(64 位)/ 服务器 2016(64 位) - - 内容:套组(2x DVD + 1x USB)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2024.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.267 Kg
包装尺寸 18.40 x 26.70 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622398173
UPC 804766240188
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2TA
产品组 4323
组代码 R142
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;