***备件*** SIMATIC TP 270 10" 触摸面板 10.4" STN 彩色显示屏 2MByte 项目组态存储器, 可以使用 ProTool 进行项目组态 V6.0 及以上版本
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV6545-0CC10-0AX0 |
产品说明 |
***备件*** SIMATIC TP 270 10" 触摸面板 10.4" STN 彩色显示屏 2MByte 项目组态存储器, 可以使用 ProTool 进行项目组态 V6.0 及以上版本
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2019.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5D002ENCU / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
5.260 Kg |
包装尺寸 |
41.00 x 61.00 x 18.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515067900 |
UPC |
662643209846 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80E |
产品组 |
4357 |
组代码 |
R119 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品不符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|