SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV6648-0DC11-3AX0
Product
相似图像
SIMATIC HMI Smart 700 IE V4, 第四代精彩面板, 触摸式操作, 7” 宽屏 TFT 显示屏, 1600 万色, RS-422/485 串行接口, 以太网(RJ45)接口, USB A 型主口, 支持 RTC 实时时钟, CE 证书, 通过 WinCC flexible SMART V4 进行组态; 包含开源软件, 随附 Mini DVD 免费提供
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV6648-0DC11-3AX0
产品说明 SIMATIC HMI Smart 700 IE V4, 第四代精彩面板, 触摸式操作, 7” 宽屏 TFT 显示屏, 1600 万色, RS-422/485 串行接口, 以太网(RJ45)接口, USB A 型主口, 支持 RTC 实时时钟, CE 证书, 通过 WinCC flexible SMART V4 进行组态; 包含开源软件, 随附 Mini DVD 免费提供
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 TL / 236
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.963 Kg
包装尺寸 20.20 x 27.70 x 7.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106034153
UPC 未提供
商品代码 8537109090
LKZ_FDB/ CatalogID ST80XX
产品组 3408
组代码 R141
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2022.02.17
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
|
;