SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV6671-8XE00-0AX0
Product
转换器 RS-422, 公头,9 极 到 RS-232 公头,9 极, 可与 RS 422 接口螺旋拧紧, 180° 电缆出线, 用于连接 外部 PLC, 供货范围: 1 个转换器
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
9MC01101EG000AA3
Brownfield Connectivity – starter kit consisting of: SIMATIC IPC627E (box PC), Brownfield Connectivity Gateway, Brownfield Analytics, installation wizard, 3x license pro for BFC gateway, 3x Brownfield Analytics – Operations Dashboard, 3x Brownfield Analytics – Condition Dashboard. You can easily install the starter kit yourself. This gives you full data transparency for up to three machines, you can analyze them, and subsequently expand this to up to 60 machines.
产品
商品编号(市售编号) 6AV6671-8XE00-0AX0
产品说明 转换器 RS-422, 公头,9 极 到 RS-232 公头,9 极, 可与 RS 422 接口螺旋拧紧, 180° 电缆出线, 用于连接 外部 PLC, 供货范围: 1 个转换器
产品家族 HMI 连接组件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 BM / 2Z7
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.015 Kg
包装尺寸 8.50 x 10.40 x 3.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948444009
UPC 662643029772
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1Q
产品组 2260
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.12.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 5c18c01d-ee8a-43fa-abfc-1cd76aec1285
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;