SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV6881-0AS42-0AA1
Product
USB 闪存驱动器, 32 GB,USB3.0, 供货范围: 1 个 USB 闪存驱动器
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV6881-0AS42-0AA1
产品说明 USB 闪存驱动器, 32 GB,USB3.0, 供货范围: 1 个 USB 闪存驱动器
产品家族 存储介质
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 BM / 2Z7
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.021 Kg
包装尺寸 17.40 x 21.60 x 1.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515738282
UPC 804766965616
商品代码 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 2260
组代码 R141
原产地 中国台湾
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.09.26
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
建议同时购买:
3268705 | 3RT2926-1BB00
surge suppressor, varistor, 24-48 V AC, 50/60 Hz, 24-70 V DC, for contactors 3RT2.2
3268704 | 3RT2916-1BB00
surge suppressor, varistor, 24-48 V AC, 50/60 Hz, 24-70 V DC, for contactors 3RT2.1 and auxiliary contactors 3RH2
3VA5130-6EC31-0AA0
circuit breaker 3VA5 UL Frame 125 breaking capacity class H 65 kA @ 480 V 3-pole, line protection TM230, FTAM, In=30 A overload protection Ir=30 A permanently set short-circuit protection Ii=5...10 x In without connection
3872223 | 3UG4512-1AR20
!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5512-1AR20 phase failure and sequence 3x160-690 V analog monitoring relay phase failure and sequence 3 x 160...690 V 50...60 Hz AC 1 changeover contact screw terminal
3VA5125-6EC31-0AA0
circuit breaker 3VA5 UL Frame 125 breaking capacity class H 65 kA @ 480 V 3-pole, line protection TM230, FTAM, In=25 A overload protection Ir=25 A permanently set short-circuit protection II=6...12 x In without connection
;