SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV7241-3XB07-0FA0
Product
相似图像
SIMATIC 工控机 477E 19" 多点触控(1366 x 768); 中立正面; 4 个 USB(背面), 以太网(10/100/1000); (IE/PN); 8 GB; 无 RS232/RS485;无 PCIe; Windows 10 IoT 企业版 2016 LTSB(64 位)用于 Celeron,I3 和 I5; 无可更换的 大容量存储器; 240 GB 固态驱动 SATA; 不带 SIMATIC 软件; 24V DC 工业电源
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6AV7241-3XB07-0FA0
产品说明 SIMATIC 工控机 477E 19" 多点触控(1366 x 768); 中立正面; 4 个 USB(背面), 以太网(10/100/1000); (IE/PN); 8 GB; 无 RS232/RS485;无 PCIe; Windows 10 IoT 企业版 2016 LTSB(64 位)用于 Celeron,I3 和 I5; 无可更换的 大容量存储器; 240 GB 固态驱动 SATA; 不带 SIMATIC 软件; 24V DC 工业电源
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WK / 274
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 8.000 Kg
包装尺寸 51.00 x 62.00 x 22.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047622617052
UPC 未提供
商品代码 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
产品组 9318
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.12.05
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
;