SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV7260-0AA20-0AX5
Product
相似图像
SIMATIC IPC677D(平板式 PC), 4 GB DDR3 1600 DIMM; 2x10/100/1000 Mbit/s 以太网; 4个 USB3.0,1x 串行(COM1); 监视狗,板载温度和 风扇监视; 板载 RAID 控制器; 15" 触控(1280x 800); 带前面板 USB Celeron G1820TE (2C/2T,2.2GHz,2MB 缓存) 500 GB HDD SATA; 2x PCI 无扩展(硬件) Windows 7 32 位旗舰版 SP1, MUI(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语) 无扩展(软件) 110/230V AC 工业电源 带 NAMUR;电源电缆(中国)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV7260-0AA20-0AX5
产品说明 SIMATIC IPC677D(平板式 PC), 4 GB DDR3 1600 DIMM; 2x10/100/1000 Mbit/s 以太网; 4个 USB3.0,1x 串行(COM1); 监视狗,板载温度和 风扇监视; 板载 RAID 控制器; 15" 触控(1280x 800); 带前面板 USB Celeron G1820TE (2C/2T,2.2GHz,2MB 缓存) 500 GB HDD SATA; 2x PCI 无扩展(硬件) Windows 7 32 位旗舰版 SP1, MUI(德语,英语,法语,西班牙语,意大利语) 无扩展(软件) 110/230V AC 工业电源 带 NAMUR;电源电缆(中国)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2022.12.31
价格数据
价格组 / 总部价格组 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 17.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
产品组 2326
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.08.14
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
您可选择将选项加入到此产品。
;