SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV7671-4BA00-0AA0
Product
相似图像
15” 触控设备保护膜, 类型 1,用于 平板式计算机 477/577/67X/87X/IL77 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV7671-4BA00-0AA0
产品说明 15” 触控设备保护膜, 类型 1,用于 平板式计算机 477/577/67X/87X/IL77 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 AX / 275
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.295 Kg
包装尺寸 23.30 x 31.80 x 1.40
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 包装
包装数量 10
其他产品信息
EAN 4042948792636
UPC 662643030495
商品代码 39269097
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
产品组 3369
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-20-01-92
eClass 14 19-20-01-92
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 6628
UNSPSC 15 43-21-16-12
|
;