SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6AV7674-0LX01-0AA0
Product
相似图像
2 端口 USB 接口套件 RAL9023(灰色), 带 USB-2.0 插口,A 型, 包括安装材料 用于 PRO 设备, 供货范围: 1 个 2 端口 USB 接口套件, 带 2x 580 mm 连接线, 1 个 2 极连接器, 包括安装附件
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6AV7674-0LX01-0AA0
产品说明 2 端口 USB 接口套件 RAL9023(灰色), 带 USB-2.0 插口,A 型, 包括安装材料 用于 PRO 设备, 供货范围: 1 个 2 端口 USB 接口套件, 带 2x 580 mm 连接线, 1 个 2 极连接器, 包括安装附件
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 BM / 2Z7
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.200 Kg
包装尺寸 9.30 x 18.70 x 6.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047618033606
UPC 887621049201
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1T
产品组 2260
组代码 R141
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.11.17
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;