扩展单元 12” PROFISAFE 用于安装在所有有整体 IP65 保护的 16:9 HMI/工控机 设备上。对于可灵活 安装的操作元素, 6 个安装位置, 6 个操作元件可装配; 通过 PROFISAFE 连接 (无需装配)
商品编号(市售编号) |
6AV7674-1LA33-0AA0 |
产品说明 |
扩展单元 12” PROFISAFE 用于安装在所有有整体 IP65 保护的 16:9 HMI/工控机 设备上。对于可灵活 安装的操作元素, 6 个安装位置, 6 个操作元件可装配; 通过 PROFISAFE 连接 (无需装配)
|
产品家族 |
扩展单元和操作控制组件 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
TN / 239 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
2.206 Kg |
包装尺寸 |
11.30 x 43.00 x 11.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515738763 |
UPC |
804766755200 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80.1T |
产品组 |
3402 |
组代码 |
R141 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.31 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4-叔丁基酚
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-33-02-92 |
eClass |
14 |
27-33-02-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-03 |
eClass |
8 |
27-24-92-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-92 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|