IPC IP67 Box, Atom E3845 Quad Core, 4GB RAM, 64 GB SSD, COM1,2, VGA, 2xUSB2.0, 2x LAN, 2x mPCIe, 1x SIM, 9 ... 36V DC, -30 ... +60°C
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6BK1000-2JP07-0AA0 |
产品说明 |
IPC IP67 Box, Atom E3845 Quad Core, 4GB RAM, 64 GB SSD, COM1,2, VGA, 2xUSB2.0, 2x LAN, 2x mPCIe, 1x SIM, 9 ... 36V DC, -30 ... +60°C
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5A992 / AL : N |
工厂生产时间 |
60 天 |
净重 (Kg) |
6.064 Kg |
包装尺寸 |
34.90 x 48.40 x 25.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
195125132207 |
商品代码 |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80XY |
产品组 |
3446 |
组代码 |
R141 |
原产地 |
中国台湾 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.05.02 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|