SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6BK1136-6AB01-0BU0
Product
相似图像
SIMATIC F-TM ServoDrive ST, 用于伺服驱动的 驱动控制器, 电压范围,24 至 48VDC 电源 电源,输出电流 5A, 用于 SIMATIC ET 200SP,含 制动模块,STO 硬接线
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6BK1136-6AB01-0BU0
产品说明 SIMATIC F-TM ServoDrive ST, 用于伺服驱动的 驱动控制器, 电压范围,24 至 48VDC 电源 电源,输出电流 5A, 用于 SIMATIC ET 200SP,含 制动模块,STO 硬接线
产品家族 F-TM ServoDrive ST
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 370
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 3A999A
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 0.072 Kg
包装尺寸 65.00 x 77.00 x 23.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106459390
UPC 195125432710
商品代码 85044085
LKZ_FDB/ CatalogID ST80XY
产品组 X00T
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2020.02.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 165f9ec5-2b6b-466b-9bd8-a386910c6018
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
;