SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DD1682-0CH2
Product
***备件*** SIMATIC TDC 模块支架 UR5213, 21 个插槽位, 95V-255V 输入电压 集成风扇 适合用于 GDM(全局数据存储器) 5 排插塞连接器
注意
产品已停止供货,后续产品为: 6DD1682-0CH3
6DD1682-0CH3 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DD1682-0CH2
产品说明 ***备件*** SIMATIC TDC 模块支架 UR5213, 21 个插槽位, 95V-255V 输入电压 集成风扇 适合用于 GDM(全局数据存储器) 5 排插塞连接器
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.12.12
注意
产品已停止供货,后续产品为: 6DD1682-0CH3
6DD1682-0CH3 比较产品
子标题信息
子标题 6DD1682-0CH3
替代说明 SIMATIC TDC, 组件架 UR6021, 21 个插槽位, VMEBUS,8 个 P0 插槽, 可以更换的风扇, 适合用于 GDM(全局数据存储器) 5 排插塞连接器
价格数据
价格组 / 总部价格组 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 19.400 Kg
包装尺寸 65.00 x 68.00 x 54.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 662643297331
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST.DA99
产品组 4476
组代码 R132
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;