SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6DL1193-6BH00-0SM0
Product
相似图像
SIMATIC ET 200SP HA, 支架模块,单一 支架用于固定 一个接口模块 ET 200SP HA 包括服务器模块
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DL1193-6BH00-0SM0
产品说明 SIMATIC ET 200SP HA, 支架模块,单一 支架用于固定 一个接口模块 ET 200SP HA 包括服务器模块
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 OG / 287
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.336 Kg
包装尺寸 6.00 x 11.00 x 21.40
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623408291
UPC 804766484476
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 4D85
组代码 R336
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.05.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-07
eClass 14 27-24-26-07
eClass 6 27-24-26-07
eClass 7.1 27-24-26-07
eClass 8 27-24-26-07
eClass 9 27-24-26-07
eClass 9.1 27-24-26-07
ETIM 7 EC001603
ETIM 8 EC001603
ETIM 9 EC001603
|
;