SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6DR4004-6K
Product
机械限位开关 (MLS) – nEx/Ex 防爆型,2 个机械限位开关和 1 个数字量输出,用于 SIPART PS2。不适用于天然气应用!
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR4004-6K
产品说明 机械限位开关 (MLS) – nEx/Ex 防爆型,2 个机械限位开关和 1 个数字量输出,用于 SIPART PS2。不适用于天然气应用!
产品家族 SIPART PS2
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8V1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.120 Kg
包装尺寸 167.00 x 261.00 x 146.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169840736
UPC 未提供
商品代码 85340090
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
产品组 4759
组代码 R3P2
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.20
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number fc2fa307-ecb8-4f47-8640-ba866bbbaa4a
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-22-04-91
eClass 14 27-22-04-91
eClass 6 27-22-91-04
eClass 7.1 27-22-91-04
eClass 8 27-22-91-04
eClass 9 27-22-91-04
eClass 9.1 27-22-91-04
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;