SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DR4004-6NN20
Product
相似图像
NCS-传感器 用于 SIPART PS2 用于 非-接触检测 . 位置 防爆 电缆长度 6 m(19.68 ft) 直行程执行机构最大14mm 德语和英语手册
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR4004-6NN20
产品说明 NCS-传感器 用于 SIPART PS2 用于 非-接触检测 . 位置 防爆 电缆长度 6 m(19.68 ft) 直行程执行机构最大14mm 德语和英语手册
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8V1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 6 天
净重 (Kg) 0.500 Kg
包装尺寸 208.00 x 266.00 x 62.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169846837
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
产品组 4759
组代码 R3P2
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.12.31
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-22-04-91
eClass 14 27-22-04-91
eClass 6 27-22-91-04
eClass 7.1 27-22-91-04
eClass 8 27-22-91-04
eClass 9 27-22-91-04
eClass 9.1 27-22-91-04
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
您可选择将选项加入到此产品。
;