SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DR5015-0EN01-0AF0
Product
相似图像
SIPART PS2 智能, 电气阀门定位器, . 4...20mA, Ex/nEx, 单作用, 铝外壳, 隔爆 (Ex d) 用于气动直行程和 角行程执行机构。 非接触式(无磨损) 位置检测 (NCS). 标准型号 保护类型 (Ex): 保护方式(防爆):防火外壳 (Ex d),外壳粉尘防爆保护 (Ex t). 连接螺纹: el.: M20x1,5 mec.: 1/4 英寸 NPT 无 limit monitor. 模拟量输出模块 (AOM),模拟量位置反馈 4 ...20 mA。可单独订购的 SITRANS I100 隔离电源 (7NG4124-1AA00)。 使用手册: 英语,德语,汉语. 原地故障 - 在电动和/或气动辅助动力出现故障的情况下保持位置. 无 Manometer block / Booster.
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR5015-0EN01-0AF0
产品说明 SIPART PS2 智能, 电气阀门定位器, . 4...20mA, Ex/nEx, 单作用, 铝外壳, 隔爆 (Ex d) 用于气动直行程和 角行程执行机构。 非接触式(无磨损) 位置检测 (NCS). 标准型号 保护类型 (Ex): 保护方式(防爆):防火外壳 (Ex d),外壳粉尘防爆保护 (Ex t). 连接螺纹: el.: M20x1,5 mec.: 1/4 英寸 NPT 无 limit monitor. 模拟量输出模块 (AOM),模拟量位置反馈 4 ...20 mA。可单独订购的 SITRANS I100 隔离电源 (7NG4124-1AA00)。 使用手册: 英语,德语,汉语. 原地故障 - 在电动和/或气动辅助动力出现故障的情况下保持位置. 无 Manometer block / Booster.
产品家族 SIPART PS2
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8V1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 5.200 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 90328100
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
产品组 4759
组代码 R3P2
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.12.31
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-22-04-01
eClass 14 27-22-04-01
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
您可选择将选项加入到此产品。
;