智能 SIPART PS2 电气 定位器 用于 气动直行程 和 . 角行程执行机构 "2线制; 不带HART;" "双作用; 外壳:" 铝 (EEx d) 标准型号 保护类型 (Ex): 保护方式(防爆):防火外壳 (Ex d),外壳粉尘防爆保护 (Ex t). 连接螺纹 : el.: M20x1,5 / mec.: G1/4 无 limit monitor. 无 option module. 使用手册: 英语,德语,汉语. 标准/故障保存 - 在电动辅助动力出现故障的情况下给执行机构减压 (single acting only). 无 Manometer block / Venting gauge block / Booster.
商品编号(市售编号) |
6DR5025-0EG00-0AA0 |
产品说明 |
智能 SIPART PS2 电气 定位器 用于 气动直行程 和 . 角行程执行机构 "2线制; 不带HART;" "双作用; 外壳:" 铝 (EEx d) 标准型号 保护类型 (Ex): 保护方式(防爆):防火外壳 (Ex d),外壳粉尘防爆保护 (Ex t). 连接螺纹 : el.: M20x1,5 / mec.: G1/4 无 limit monitor. 无 option module. 使用手册: 英语,德语,汉语. 标准/故障保存 - 在电动辅助动力出现故障的情况下给执行机构减压 (single acting only). 无 Manometer block / Venting gauge block / Booster.
|
产品家族 |
SIPART PS2 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
8V1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
4.900 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
90328900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5 |
产品组 |
4759 |
组代码 |
R3P2 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2016.12.31 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-22-04-01 |
eClass |
14 |
27-22-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-22-04-01 |
eClass |
8 |
27-22-04-01 |
eClass |
9 |
27-22-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-22-04-01 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|