SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DR5120-0NG00-0AA0
Product
相似图像
SIPART PS2 智能, 电气阀门定位器, . 4...20mA, HART, Ex/nEx, 双作用, 聚碳酸酯外壳, 用于气动直行程和 角行程执行机构。 非接触式(无磨损) 位置检测 (NCS). 标准型号 无防爆保护. 连接螺纹: el.: M20x1,5 / mec. : G1/4 无 limit monitor. 无 option module. 使用手册: 英语,德语,汉语. 标准/故障保存 - 在电动辅助动力出现故障的情况下给执行机构减压 (single acting only). 无 Manometer block / Venting gauge block / Booster.
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR5120-0NG00-0AA0
产品说明 SIPART PS2 智能, 电气阀门定位器, . 4...20mA, HART, Ex/nEx, 双作用, 聚碳酸酯外壳, 用于气动直行程和 角行程执行机构。 非接触式(无磨损) 位置检测 (NCS). 标准型号 无防爆保护. 连接螺纹: el.: M20x1,5 / mec. : G1/4 无 limit monitor. 无 option module. 使用手册: 英语,德语,汉语. 标准/故障保存 - 在电动辅助动力出现故障的情况下给执行机构减压 (single acting only). 无 Manometer block / Venting gauge block / Booster.
产品家族 SIPART PS2
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8V1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.900 Kg
包装尺寸 154.00 x 262.00 x 124.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169847001
UPC 未提供
商品代码 90328100
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
产品组 4759
组代码 R3P2
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.12.31
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-22-04-01
eClass 14 27-22-04-01
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
您可选择将选项加入到此产品。
;