SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6DR7101-0AN10-0AA0
Product
相似图像
具有 4 至 20 mA 输入的 SIPART PS100 Single-acting 电动气动定位器会自动控制阀。定位器外壳上有一个不带观察窗的聚 碳酸酯盖。该定位器适用于单作用和双作用线性和回转执行机构。不 Without explosion protection 需要了解定位器方面的知识。只需按下按钮即可完成调试。 2-wire, 4 ... 20 mA, HART without device option 1 with analog output (AO) 4 ... 20 mA Thread of the lower cable entry: M20 x 1.5 / without cable gland Thread of the upper cable entry: M20x1.5 / with blanking plug with pneumatic thread G¼ without pressure gauge block Without other designs
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6DR7101-0AN10-0AA0
产品说明 具有 4 至 20 mA 输入的 SIPART PS100 Single-acting 电动气动定位器会自动控制阀。定位器外壳上有一个不带观察窗的聚 碳酸酯盖。该定位器适用于单作用和双作用线性和回转执行机构。不 Without explosion protection 需要了解定位器方面的知识。只需按下按钮即可完成调试。 2-wire, 4 ... 20 mA, HART without device option 1 with analog output (AO) 4 ... 20 mA Thread of the lower cable entry: M20 x 1.5 / without cable gland Thread of the upper cable entry: M20x1.5 / with blanking plug with pneumatic thread G¼ without pressure gauge block Without other designs
产品家族 SIPART PS100
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8V2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 4 天
净重 (Kg) 0.900 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
产品组 4762
组代码 R3P2
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.12.31
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-22-04-01
eClass 14 27-22-04-01
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
|
您可选择将选项加入到此产品。
;