SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ED1052-2CC08-0BA2
Product
相似图像
LOGO! 24CEo,逻辑模块,不带 显示屏,SV/输入/输出:24V/24V/24V 变压器,8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出,SP. 400 块,模块化 可扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! SOFT Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云端 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ED1052-2CC08-0BA2
产品说明 LOGO! 24CEo,逻辑模块,不带 显示屏,SV/输入/输出:24V/24V/24V 变压器,8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出,SP. 400 块,模块化 可扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! SOFT Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云端 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备
产品家族 SIPLUS LOGO! 基本模块(不带显示器)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 A1 / 200
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.192 Kg
包装尺寸 8.00 x 9.30 x 7.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106034504
UPC 195125494510
商品代码 8537101190
LKZ_FDB/ CatalogID STLOGO!
产品组 4071
组代码 R131
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2023.04.05
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-16
eClass 14 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
eClass 7.1 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
ETIM 7 EC001417
ETIM 8 EC001417
ETIM 9 EC001417
|
;