2023.06.04 9:27:49
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ED1052-2FB08-0BA1
Product
相似图像
LOGO! 230RCEo,逻辑模块, SV/E/A:115V/230V/继电器; 8DE/4DA,不带显示屏, 内存 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版,8.3 以上版本 可运行更早期的项目 所有徽标! 8.3 基本设备 中的云连接
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ED1052-2FB08-0BA1
产品说明 LOGO! 230RCEo,逻辑模块, SV/E/A:115V/230V/继电器; 8DE/4DA,不带显示屏, 内存 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版,8.3 以上版本 可运行更早期的项目 所有徽标! 8.3 基本设备 中的云连接
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 A1 / 200
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 0.239 Kg
包装尺寸 8.20 x 9.30 x 7.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106033651
UPC 195125091559
商品代码 8537101190
LKZ_FDB/ CatalogID STLOGO!
产品组 4071
组代码 R131
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2020.09.30
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
eClass 7.1 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
ETIM 7 EC001417
ETIM 8 EC001417
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;