SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ED1052-2HB08-0BA0
Product
相似图像
*** 备件 *** 徽标!24RCEO(AC 交流电),逻辑模块, SV/E/A:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 用于 LOGO! SOFT Comfort 自 V8 起, 可运行更早期的项目
注意
产品不再提供。后继产品:
6ED1052-2HB08-0BA2 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ED1052-2HB08-0BA0
产品说明 *** 备件 *** 徽标!24RCEO(AC 交流电),逻辑模块, SV/E/A:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 用于 LOGO! SOFT Comfort 自 V8 起, 可运行更早期的项目
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6ED1052-2HB08-0BA2 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ED1052-2HB08-0BA2
后继产品说明 徽标!24RCEO(AC), 逻辑模块,SV/输入/输出:DC 24V/24V AC/继电器,8 数字输入/4 数字输出, 不带显示屏,存储器 400 块,可模块化扩展, 以太网,集成网络服务器, 数据记录,用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! SOFT Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 25 天
净重 (Kg) 0.254 Kg
包装尺寸 8.40 x 10.30 x 7.60
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106031091
UPC 804766552977
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
产品组 4254
组代码 R131
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.12.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;