2023.05.31 6:16:58
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ED1055-1CB00-0BA2
Product
LOGO! DM8 24 扩展模块, SV/E/A:24V/24V/ 变压器, 4 数字输入/4 数字输出 用于徽标!8
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ED1055-1CB00-0BA2
产品说明 LOGO! DM8 24 扩展模块, SV/E/A:24V/24V/ 变压器, 4 数字输入/4 数字输出 用于徽标!8
产品家族 LOGO!模块化扩展模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 A1 / 200
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 6 天
净重 (Kg) 0.129 Kg
包装尺寸 7.00 x 9.60 x 5.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106029432
UPC 887621847470
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID STLOGO!
产品组 4071
组代码 R131
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.08.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;