*** 备件 *** LOGO! 调制解调器电缆, 适配器电缆,用于模拟 调制解调器通信 信息反馈义务依据 产品 33,REACH 法令: 本产品含有 候选物质名单中的以下物质, 其浓度大于 0.1 质量百分比: 达(2-乙基乙基)邻苯二甲酸酯 (CAS 117-81-7 EG 204-211-0)。 但在正常使用产品的情况下 可以杜绝由于 该材料所导致的 风险,DA 它嵌入在一个高分子基质 当中
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6ED1057-1CA00-0BA0 |
产品说明 |
*** 备件 *** LOGO! 调制解调器电缆, 适配器电缆,用于模拟 调制解调器通信 信息反馈义务依据 产品 33,REACH 法令: 本产品含有 候选物质名单中的以下物质, 其浓度大于 0.1 质量百分比: 达(2-乙基乙基)邻苯二甲酸酯 (CAS 117-81-7 EG 204-211-0)。 但在正常使用产品的情况下 可以杜绝由于 该材料所导致的 风险,DA 它嵌入在一个高分子基质 当中
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2023.09.30 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
ZR / 2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.092 Kg |
包装尺寸 |
12.60 x 18.40 x 3.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
6940408100077 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
产品组 |
4254 |
组代码 |
R131 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.11.12 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|