SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ED1057-3BA01-0AA8
Product
相似图像
LOGO! 入门套件 12/24RCE V8.3 带有 LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC 基本版, 电源, 螺丝刀, 在 Systainer 中
注意
产品不再提供。后继产品:
6ED1057-4BA01-0AA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ED1057-3BA01-0AA8
产品说明 LOGO! 入门套件 12/24RCE V8.3 带有 LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC 基本版, 电源, 螺丝刀, 在 Systainer 中
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2024.05.27
注意
产品不再提供。后继产品:
6ED1057-4BA01-0AA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ED1057-4BA01-0AA0
后继产品说明 LOGO! 起动器套件 12/24RCE V8.4 带有 LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, 电源, 螺丝刀, 在 Systainer 中
价格数据
价格组 / 总部价格组 TI / 2SP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 2.360 Kg
包装尺寸 29.60 x 40.00 x 16.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948793268
UPC 804766545641
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID STLOGO!
产品组 4080
组代码 R131
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.12.22
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;