SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ED1058-0BA08-0YA1
Product
相似图像
徽标!SOFT 精智 V8, 单机许可证针对 1 次安装 E 软件,软件和文档在 DVD 上, 6 语言, 可在以下操作系统下运行 Windows XP,7,8,10 (32 和 64 位) Mac OSx 10.7 Lion 至 包括 Mac OSx El Capitan, LINUX SUSE 11.3,SP3K 3.0.76
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ED1058-0BA08-0YA1
产品说明 徽标!SOFT 精智 V8, 单机许可证针对 1 次安装 E 软件,软件和文档在 DVD 上, 6 语言, 可在以下操作系统下运行 Windows XP,7,8,10 (32 和 64 位) Mac OSx 10.7 Lion 至 包括 Mac OSx El Capitan, LINUX SUSE 11.3,SP3K 3.0.76
产品家族 LOGO! 软件
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 A1 / 200
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.092 Kg
包装尺寸 12.60 x 14.30 x 1.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106029609
UPC 887621848316
商品代码 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID STLOGO!
产品组 4071
组代码 R131
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
;