徽标!电源 24 V/1.3 A 调节型电源 输入:AC 100-240 V (DC 110-300 V) 输出:DC 24 V/1.3 A
注意
商品编号(市售编号) |
6EP1331-1SH03 |
产品说明 |
徽标!电源 24 V/1.3 A 调节型电源 输入:AC 100-240 V (DC 110-300 V) 输出:DC 24 V/1.3 A
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.11.15 |
注意 |
|
后续产品 |
6EP3331-6SB00-0AY0 |
后继产品说明 |
LOGO!POWER 24 V / 1.3 A 稳定电源 输入:100-240 V AC 输出:24 V DC / 1.3 A |
价格组 / 总部价格组 |
LT / 5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.170 Kg |
包装尺寸 |
7.00 x 9.00 x 5.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515152767 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PH |
产品组 |
4741 |
组代码 |
R315 |
原产地 |
奥地利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|