********* 备件 ********** SITOP 电源 10 A,特殊线 调节型电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/10 A
注意
产品不再提供
INFO S. SIOS ENTRY-ID 109772535
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6EP1334-1AL12 |
产品说明 |
********* 备件 ********** SITOP 电源 10 A,特殊线 调节型电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/10 A
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2021.06.30 |
注意 |
产品不再提供
INFO S. SIOS ENTRY-ID 109772535
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.720 Kg |
包装尺寸 |
14.00 x 17.00 x 7.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515150848 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PB |
产品组 |
4741 |
组代码 |
R315 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.08.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|